Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
ДокладнішеМаркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм
Маркер, цвет: черный
Картридж с чернилами, специальные чернила черного цвета, 5 картриджей по 1 мл, для повышенных требований
Чистящий картридж, цвет: бесцветный
Набор для чистки
Жидкость для чистки, 30 мл, для CMS-INK-TR-C5
Приспособление для чистки
Маркер, цвет: черный
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения: UC-WMCO...
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения UC-EMP..., UC-EMLP...
Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.
За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.
Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.