Magazine, for the THERMOMARK PRIME and the THERMOMARK CARD, for accommodating UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8), length: 0.166 m, width: 114 mm, height: 11.5 mm
Термодрукуючі принтери
За допомогою наших термодрукуючих принтерів можна дуже вигідно маркувати навіть великі обсяги носіїв. Різноманітні принтери для матеріалів у форматі карток або рулонів обробляють широкий спектр матеріалів. Таким чином, ви отримуєте повну систему нанесення написів, яка ідеально підходить для вашого застосування і оптимально підтримується програмним забезпеченням для маркування PROJECT complete.
Magazine, for the THERMOMARK PRIME and the THERMOMARK CARD, for accommodating UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7), length: 0.166 m, width: 114 mm, height: 11.5 mm
Magazine for THERMOMARK CARD and THERMOMARK PRIME, to hold UM material (UM1-TM and UM5-TM)
Magazine, for the THERMOMARK PRIME and the THERMOMARK CARD, for accommodating UCT-EM (17,5x7,5), length: 0.166 m, width: 114 mm, height: 11.5 mm
Magazine, for the THERMOMARK PRIME and the THERMOMARK CARD, for accommodating UCT-EM (18x8), length: 0.166 m, width: 114 mm, height: 11.5 mm
Cutter for THERMOMARK ROLL X1, cutter width: 50 mm, suitable for: TML, SK, EML-RM, PMM, WMS continuous material, WMS-2 HF continuous material, WMS-OT HF, TMT continuous material, and EMT (EX15)R
Trolley for the transport cases for THERMOMARK LINE and THERMOMARK ROLL X1
Magazine, For THERMOMARK CARD and THERMOMARK PRIME, for accommodating US cards, length: 0.166 m, width: 114 mm, height: 10 mm
Magazine, for the THERMOMARK PRIME and the THERMOMARK CARD, for accommodating UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6), length: 0.166 m, width: 114 mm, height: 11.5 mm
Magazine, for the THERMOMARK PRIME and the THERMOMARK CARD, for accommodating UCT3-TM..., length: 0.166 m, width: 114 mm, height: 11.5 mm
Переваги
- Надійність завдяки перевіреній технології друку та високий рівень експлуатаційної готовності
- Простота використання завдяки відсутності потреби в обслуговування
- Висока якість завдяки чіткому друку символів, можливості друку штрих-кодів та висоті шрифтів від 1,6 мм
- Компактні та міцні пристрої
Нові вироби
Принтер для друку на картках THERMOMARK PRIME 2.0
Мобільний термодрукуючий принтер THERMOMARK PRIME 2.0
Мобільний термодрукуючий принтер THERMOMARK PRIME 2.0 — унікальне поєднання перевіреної часом надійної технології друку, інтегрованого програмного забезпечення для маркування, а також витривалої системи автономного енергопостачання. Сенсорний екран, фарбувальні стрічки в картриджі й замінний акумулятор спрощують використання принтера безпосередньо в польових умовах. Широкий асортимент матеріалів із понад 600 матеріалами карток пропонує універсальні рішення для маркування різних елементів систем. Автоматичне розпізнавання фарбувальної стрічки, магазину й матеріалу запобігає помилкам друку.
Принтер для друку на картках THERMOMARK CARD 2.0 з відповідним матеріалом
THERMOMARK CARD 2.0 для друку на картках
THERMOMARK CARD 2.0 — це ефективне рішення для маркування пластмасових табличок у форматі карток і щитків. Асортимент матеріалів включає численні маркувальні рішення для маркування клем, провідників і кабелів, а також пристроїв і систем. Монтаж та експлуатація цього компактного термодрукуючого принтера не потребують особливих зусиль. Програмне забезпечення MARKING system або додаток MARKING system дає вам змогу безпосередньо керувати принтером THERMOMARK CARD 2.0 та виконувати свої задачі. Перевірена технологія термодрукуючого принтера пропонує високий рівень ефективності та практично не вимагає обслуговування.
Рулонний принтер THERMOMARK ROLL 2.0 з відповідним матеріалом
THERMOMARK ROLL 2.0 для рулонів і стрічок безперервної подачі
THERMOMARK ROLL 2.0 друкує етикетки, а також термоусадні та маркувальні трубки у рулонах та для безперервної подачі. Асортимент матеріалів включає численні маркувальні рішення для маркування клем, провідників і кабелів, а також пристроїв і систем. Термодрукуючий принтер забезпечує високоякісне маркування зі швидкою обробкою. Перевірена технологія термодруку майже не потребує технічного обслуговування під час експлуатації. Інтуїтивне керування за допомогою програмного забезпечення MARKING system або додатку MARKING system. Просте керування за допомогою вбудованого сенсорного дисплея робить експлуатацію надзвичайно легкою.
Рулонний принтер THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) для обробки великих обсягів матеріалу
Скористайтеся гнучкістю THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) і використовуйте принтер для маркування всіх рулонних матеріалів для професійного та довговічного маркування клем, проводів і кабелів, пристроїв та систем. На додаток до попередньо вирізаних етикеток і табличок, принтер також обробляє термоусадні та маркувальні трубки, а також матеріал для етикеток у форматі для безперервної подачі. Просто поєднуйте принтер з THERMOMARK E.CUTTER або E.CUTTER/P для зручного різання або перфорування матеріалів у форматі для безперервної подачі. Для максимально ефективного процесу маркування поєднуйте стандартний термодрукуючий принтер з аплікатором THERMOMARK E SERIES.
Рулонний принтер THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE для маркування з одного та обох боків
За допомогою гнучкого термодрукуючого принтера THERMOMARK E.300 DOUBLE ви можете наносити позначення на маркувальні матеріали в рулонному форматі з одного або обох боків. Використовуйте E.CUTTER або E.CUTTER/P для різання або перфорації матеріалів безперервної подачі. Для ще більш ефективного маркування об'єднайте стандартний принтер з THERMOMARK E.SLEEVE для маркування та нанесення термоусадних і маркувальних трубок всього за один автоматизований крок. Двостороннє маркування значно полегшує читання маркування провідників і кабелів.