cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19920306Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
50 V | 8 A | 24 - 16 |
Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну
PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: IFMC 1,5/..-ST-RN, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: Snap-in locking, mounting method: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
50 V | 8 A | 24 - 16 |