Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

A 0,75- 8 - Ferrule
3202504

Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 8 mm, color: silver-colored

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

The ferrules without plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper