VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Power connector
1608074
Power connector, degree of protection: IP65, number of positions: 5, material: Die-cast zinc, connection method: Spring-cage connection, connection cross section: AWG 18- 13, cable outlet: straight, color: silver
Докладно про виріб
| General | This product corresponds to the PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET regulations, version 2.00, order no: 2.252, Chapter 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling and Chapter 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| Type | MSTB |
| Sensor type | Universal |
| Number of positions | 5 |
| Connection profile | MSTB |
| Cable outlet | straight |
| Insulation characteristics | |
| Degree of pollution | 2 |
| Rated voltage (II/2) | 630 V |
| Rated voltage (III/2) | 400 V |
| Rated voltage (III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| Rated surge voltage (II/2) | 4 kV |
| Rated surge voltage (III/2) | 4 kV |
| Rated surge voltage (III/3) | 4 kV |
| Rated current | 16 A (at 20 °C) |
| 16 A | |
| Nominal voltage UN | 24 V |
| Nominal current IN | 16 A |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Signal type/category | Universal |
| Color | silver |
| Material | Metal |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Seal material | NBR |
| Seal material Cable seal | TPE |
| Housing material | Die-cast zinc |
| Housing surface material | nickel-plated |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact surface material | Gold over nickel |
| Contact carrier material | PA |
| Signal type/category | Universal |
| External cable diameter | 9 mm ... 13 mm |
| Stripping length of the individual wire | 10 mm |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≤ 100 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP65 | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 100 °C |
| Артикул | 1608074 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 96,3 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 96 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | DE |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) | |
Сумісна продукція
-
-
AI 2,5 -10 BU - Ferrule 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Tool 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Panel-mount frame 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Panel-mount frame 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Female insert 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Male insert 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Protective cap 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Power distributor 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y distributor 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Power cable 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Power connector 1421785