cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E118976-20080903Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |
Power connector, degree of protection: IP65/IP67, number of positions: 5, material: Metal, connection method: Spring-cage connection, connection cross section: AWG 18- 13, cable outlet: straight, Universal
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |