CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-58817Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 17.5 A |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-102890Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | |
Only rigid conductors | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 2.5 |