Система управління будівлею з контролером Building IoT

Система управління будівлею

Система управління будівлею Emalytics являє собою платформу для усіх центральних елементів цифрової інфраструктури вашої будівлі. Таким чином, Emalytics об'єднує на одній інтелектуальній платформі напрямки керування та обслуговування з моніторингом енергії. За допомогою структури на основі Інтернету речей можна контролювати, оцінювати та обробляти дані та інформацію всіх підсистем відповідно до потреб. Скористайтеся перевагами простого інженерного проєктування та єдиної платформи для всіх процесів і застосувань у вашій будівлі.

Go to Product Detail Page for item 1589546
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Building management system
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Building management system
1589546

Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 25000 Niagara data points to an unlimited number of data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.

Go to Product Detail Page for item 1589547
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Building management system
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Building management system
1589547

Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 5000 Niagara data points to an unlimited number of data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.