Клема для друкованої плати
GRZ/E 2,5 - Pitch spacer
GRZ/E 2,5
-
Pitch spacer
1709054
Pitch spacer, 2.5 mm wide
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Pitch spacer
Product family
DECKEL + RZ + DP
Number of positions
1
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Contact surface
Tin Sn
Dimensions
Width
2.5 mm
Height
18.5 mm
Length
19 mm
Комерційні дані
Артикул
1709054
Пакувальна одиниця
100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
100 Шт.
Код виробу
AARZCA
GTIN
4017918023591
Маса штуки (з упаковкою)
0,56 g
Маса штуки (без упаковки)
0,532 g
Митний тарифний номер
85389099
Країна походження
DE
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,013 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Аксесуари
KDS 2,5
-
PCB terminal block
1705016
GKDS/E
-
PCB terminal block
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
PCB terminal block
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
PCB terminal block
1709119
GKDS/E BU
-
PCB terminal block
1709096
GKDS/E A0 BK
-
PCB terminal block
1706015
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів