CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Only rigid conductors | 150 V | 10 A | 26 - 18 | |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19870330| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 6 A | 26 - 16 | ||
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 2160724.01| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 130 V | 0.14 - 1 | |||