Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MSTBA 2,5 HC/10-G - PCB header
1923830

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 16 A (see derating curve), rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 10, number of rows: 1, number of positions: 10, number of connections: 10, product range: MSTBA 2,5 HC/..-G, pitch: 5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.23 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 HC, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Well-known mounting principle allows worldwide use
Plug-in direction parallel to the PCB