SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Control cabinet feed-through
1551697
Sensor/actuator control cabinet feed-through, male to female, 8-pos., M12, shielded, bipolar/screw mounting with M16 thread
Докладно про виріб
Notes on operation | The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration. |
Mounting type | Bipolar mounting (M16 x 1,5) |
Tightening torque | 3 Nm ... 4 Nm (Installation-side) |
Product type | Circular connectors (device side) |
Number of positions | 8 |
Shielded | no |
Coding | A |
Thread type | M12 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | FKM |
Contact material | CuZn |
Contact surface material | Au |
Contact carrier material | PA 6.6 |
Material for screw connection | Brass, nickel-plated |
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Contact resistance | ≤ 3 mΩ |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 30 V |
Nominal current IN | 2 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | > 100 |
Connection 1 | |
Head design | Pin |
Head cable outlet | straight |
Head thread type | M12 |
Head locking type | Screw locking mechanism |
Coding | A |
Connection 2 | |
Head design | Socket |
Head cable outlet | straight |
Head thread type | M12 |
Coding | A |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP67 |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
Ambient temperature (operation) (fixed installation) | -40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standard designation | M12 circular connector |
Standards/specifications | according to IEC 61076-2-101 |
Артикул | 1551697 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | ABQFAA |
GTIN | 4046356156202 |
Маса штуки (з упаковкою) | 31,6 g |
Маса штуки (без упаковки) | 31 g |
Митний тарифний номер | 85366990 |
Країна походження | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |