MACX MCR-IDS-I-I - Output signal conditioner
2908063

Output signal conditioner, HART-transparent. Isolates and transmits 0/4 mA ... 20 mA signals to a load in the safe area. 3-way electrical isolation, line fault detection (can be switched off via DIP switch), SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508, screw connection.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція