NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Operator terminal
2701945

Remote user interface for Nanoline and ILC 1... controllers. RS-232 interface allows mounting up to 15 m away.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Numeric (0 - 9), direction (up, down, left, right), and Enter keys can be used to input custom messages
Displays messages prompting user input
The hot-swappable design enables use as a service tool and for security
Provides access to view all I/O points, registers, flags, timers, counters, program flags, and system flags