QPD N 4PE2,5 9-16 BK - Nut
1459647

QUICKON nut, black, 4+PE-pos., 1.0 mm2 ... 2.5 mm2/690 V/20 A, for cables with 9 mm ... 16 mm diameter.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications