EMD-SL-C-UC-10 - Monitoring relay
2867937

Monitoring relay for monitoring 1-phase currents of 0…10 A AC/DC, undercurrent, supply voltage can be selected via power module, 1 changeover contact

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Separately adjustable startup and response delays
Variable supply voltage range
Adjustable via potentiometer on the front