TC-2KS40-AIO16R-CS3000 - Module carrier
2902661

Termination carrier for redundantly connecting 16 MACX Analog Ex i signal conditioners to analog input/output cards of the Yokogawa CS3000 controller, via two KS40 connectors, 40-pos. Suitable for Yokogawa AAI141 and AAI543 cards.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб







Сумісна продукція




Переваги

Mechanically decoupled PCB
Robust aluminum profile with integrated DIN rail
Side parts with integrated end clamps
Redundant system connection, 40-pos. (KS/AKB-compatible)
Simple or redundant supply (decoupled from diode, protected against polarity reversal) and monitoring function implemented via separate DIN rail module