PSI-DATA/FAX-MODEM/RS232 - Modem
2708203

Industrial analog modem for assembly on EN DIN rails. For dial-up line/permanent line operation. Serial RS-232 interface, 3-way electrical isolation, alarm input/output, supply voltage 24 V AC/DC.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

Callback function
Configurable, selective call acceptance
Connection establishment with password protection
Integrated surge protection to ensure high system availability
High-quality electrical isolation