Варто знати
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
Адаптери та муфти
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adapter
2708753
V.24 (RS-232) zero modem connector
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Adapter
Application
RS-232 null modem plug
Connection data
D-SUB connection
Connection method
D-SUB-9 female connector
Number of positions
9
D-SUB connection
Connection method
D-SUB 9 plug
Number of positions
9
Material specifications
Color (Housing)
white aluminium (RAL 9006)
Комерційні дані
Артикул
2708753
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
DNC561
GTIN
4046356041508
Маса штуки (з упаковкою)
10,7 g
Маса штуки (без упаковки)
8,5 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
CN
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,051 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів