MBK 5/E-FS/FS
-
Mini feed-through terminal block
1417074
Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 16 A, 1st level connection right, connection method: Spade connection, cross section: 0.5 mm2 - 1 mm2, mounting: NS 15, color: gray
Докладно про виріб
| Product type | Miniature terminal block |
| Number of connections | 8 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 1.02 W |
| Number of connections per level | 2 |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Rated cross section AWG | 10 |
| 1st level connection right | |
| Connection method | Spade connection |
| Spade connection | 6.3/2.8 x 0.8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Cross section AWG | 20 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 20 ... 18 (converted acc. to IEC) |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal current | 16 A |
| Maximum load current | 16 A |
| Nominal voltage | 500 V (current data for slip-on connections in acc. with DIN 61210 are also dependent on nominal size, material, insulation of the sleeve and conductor cross-section.) |
| Width | 6.2 mm |
| End cover width | 1 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA-F |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | NS 15 |
| Артикул | 1417074 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Код виробу | BE511X |
| GTIN | 4017918021511 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 4,095 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 3,964 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bridge 0301505
-
FBI 10- 6 - Fixed bridge 0203250
-
FBI 20- 6 - Fixed bridge 0201867
-
FBI 100- 6 - Fixed bridge 0201650
-
EB 2- 6 - Insertion bridge 0201155
-
EB 3- 6 - Insertion bridge 0201142
-
EB 10- 6 - Insertion bridge 0201139
-
SBRN 2-7 - Bridge bar 1413230
-
D-MBK/E - End cover 1415021
-
FB-150 METER - Fixed bridge 0201595
-
RPS - Reducing plug 0201647
-
PT/FS 2,8 - Insulating sleeve 1406700
-
ATP-MBK - Partition plate 1413227
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Marker pin Zack strip 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN rail, unperforated 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN rail perforated 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN rail perforated 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1204096
-
E/MBK - End bracket 1401637
-
E/MK - End bracket 1421633
-
E/MK 1 - End bracket 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Test plug strip 0201304
-
PSB 3/10/4 - Test plug strip 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connector 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connector 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connector 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connector 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connector 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connector 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connector 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connector 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connector 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connector 3240056
-
PT/FS 6,3 - Insulating sleeve 0604707
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Screwdriver 1212587
-
SZS 0,6X3,5 - Screwdriver 1205053
Переваги
This terminal block has a proven screw connection on the outside of the control cabinet
Clear arrangement thanks to marking of all terminal points
Space saving thanks to compact design and mounting option on a 15 mm DIN rail
Easy potential distribution thanks to standardized plug-in bridges