Маркування установок

Маркування установок

Чітке маркування установок допомагає уникати помилок оператора і забезпечує можливість кращого орієнтування, тобто є вагомою складовою безпеки праці. Вказівні таблички та знаки безпеки містять важливу інформацію, що полегшує експлуатацію, ремонт, сервісне та технчне обслуговування установок. Маркувальні матеріали компанії Phoenix Contact відповідають законодавчим вимогам щодо професійного маркування установок.

Go to Product Detail Page for item 1032780
PML-C101 (D39)R - Label
PML-C101 (D39)R - Label
1032780

Label, Roll, white/red, pre-printed, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: pre-printed, mounting type: adhesive, diameter: 39 mm, Number of individual labels: 500, text field height: 39 mm, text field width: 39 mm

Go to Product Detail Page for item 0830452
PML-W200 (50X50)R - Warning label
PML-W200 (50X50)R - Warning label
0830452

Warning label, Roll, yellow/black, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, Number of individual labels: 500, text field height: 50 mm, text field width: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014245
PML-T109 (26X280)R - Pipeline marker
PML-T109 (26X280)R - Pipeline marker
1014245

Pipeline marker, Roll, brown/black, pre-printed, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: pre-printed, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, Number of individual labels: 250, text field height: 26 mm, text field width: 280 mm

Go to Product Detail Page for item 1014306
PMM (EX25)R - Magnetic label
PMM (EX25)R - Magnetic label
1014306

Magnetic label, Roll, white, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: magnetic adhesion, Number of individual labels: 1, roll length: 15 m, text field height: 25 mm, text field width: 15000 mm

Go to Product Detail Page for item 1014304
PMM (EX20)R SR - Magnetic label
PMM (EX20)R SR - Magnetic label
1014304

Magnetic label, Roll, silver, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: magnetic adhesion, Number of individual labels: 1, roll length: 15 m, text field height: 20 mm, text field width: 15000 mm

Переваги

  • Варіативні рішення — багатий вибір матеріалів для різних застосувань
  • Готові до використання таблички та матеріали для нанесення маркування
  • Відмінна стійкість до впливу навколишнього середовища забезпечує надійне довготривале маркування установок
Попереджувальна табличка "Небезпечна напруга"

Попереджувальна табличка

Попереджувальні таблички

Попереджувальні таблички використовуються для позначення небезпечних ділянок установок і виробничих ліній. Ви отримуєте гнучкі м’які етикетки з ПВХ з уже нанесеними написами або без них.

Знак заборони "Не торкатися"

Заборонний знак

Заборонні знаки

Заборонні знаки забороняють дії, що можуть призвести до виникнення небезпечних ситуацій. Пропонуються три різні типи виконання. Таблички з готовими написами та непідписані таблички відповідають усім потребам і забезпечують високу гнучкість застосування.

Наказовий знак "Використовуйте захист слуху"

Наказовий знак

Наказові знаки

Наказові знаки інформують про необхідність виконання певних дій і використовуються для запобігання нещасним випадкам на виробництві. Пропонуються з нанесеними написами або без них — для індивідуального маркування.

Знак небезпечної речовини

Знак небезпечної речовини

Знаки небезпечних речовин

Знаки небезпечних речовин використовуються для додаткового позначення трубопроводів, якими транспортуються небезпечні речовини за особливими правилами. Пропонуються із нанесеними написами або без них.

Маркувальні елементи для трубопроводів

Маркувальні елементи для трубопроводів

Маркувальні елементи для трубопроводів

Маркувальні елементи для трубопроводів служать для ідентифікації рідин або газів. Кольорові маркувальні елементи з попередньо нанесеними написами дають змогу індивідуально позначати трубопроводи відповідно до стандарту DIN 2403.

Наклеювання вказівних табличок для систем пожежної сигналізації

Наклеювання вказівних табличок для систем пожежної сигналізації

Вказівні таблички для систем пожежної сигналізації

Самоклейні етикетки для маркування систем пожежної сигналізації служать для ідентифікації відповідного пристрою сповіщення про пожежу. Гнучкі етикетки з ПВХ пропонуються як з нанесеними написами, так і без них.

Маркування для кнопок аварійної зупинки

Маркування для кнопок аварійної зупинки

Маркування для кнопок аварійної зупинки

Добре помітне маркування кнопок аварійної зупинки вимагається Директивою з машинного обладнання. Для цього пропонуються етикетки у форматі карти, як вже з нанесеними написами, так і без них.

Магнітний знак "Рівень 1"

Магнітній знак

Магнітні знаки

Магнітні таблички — зручне рішення для ситуацій, коли довготривале маркування не потрібне. Їх можна швидко розмістити на металевих поверхнях і так само швидко прибрати. Магнітні таблички PMM пропонуються в трьох кольорах.