Pipeline marker, can be ordered: by line, gray, labeled according to customer specifications: Air, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Маркування установок
Чітке маркування установок допомагає уникати помилок оператора і забезпечує можливість кращого орієнтування, тобто є вагомою складовою безпеки праці. Вказівні таблички та знаки безпеки містять важливу інформацію, що полегшує експлуатацію, ремонт, сервісне та технчне обслуговування установок. Маркувальні матеріали компанії Phoenix Contact відповідають законодавчим вимогам щодо професійного маркування установок.
Pipeline marker, can be ordered: by line, violet, labeled according to customer specifications: Alkalis, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Pipeline marker, can be ordered: by line, red, labeled according to customer specifications: Steam, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Insert label, Sheet, violet, labeled according to customer specifications, mounting type: snapped into marker carrier, Number of individual labels: 1
Pipeline marker, can be ordered: by line, blue, labeled according to customer specifications: Oxygen, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Insert label, Sheet, yellow, labeled, mounting type: snapped into marker carrier
Pipeline marker, can be ordered: by line, brown/black, labeled according to customer specifications: Non-flammable liquids, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Pipeline marker, can be ordered: by line, yellow/black, labeled according to customer specifications: Non-flammable liquids, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Pipeline marker, can be ordered: by line, green, labeled according to customer specifications: Water, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Pipeline marker, can be ordered: by line, orange, labeled according to customer specifications: Acids, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm
Переваги
- Варіативні рішення — багатий вибір матеріалів для різних застосувань
- Готові до використання таблички та матеріали для нанесення маркування
- Відмінна стійкість до впливу навколишнього середовища забезпечує надійне довготривале маркування установок
Попереджувальна табличка
Попереджувальні таблички
Попереджувальні таблички використовуються для позначення небезпечних ділянок установок і виробничих ліній. Ви отримуєте гнучкі м’які етикетки з ПВХ з уже нанесеними написами або без них.
Заборонний знак
Заборонні знаки
Заборонні знаки забороняють дії, що можуть призвести до виникнення небезпечних ситуацій. Пропонуються три різні типи виконання. Таблички з готовими написами та непідписані таблички відповідають усім потребам і забезпечують високу гнучкість застосування.
Наказовий знак
Наказові знаки
Наказові знаки інформують про необхідність виконання певних дій і використовуються для запобігання нещасним випадкам на виробництві. Пропонуються з нанесеними написами або без них — для індивідуального маркування.
Знак небезпечної речовини
Знаки небезпечних речовин
Знаки небезпечних речовин використовуються для додаткового позначення трубопроводів, якими транспортуються небезпечні речовини за особливими правилами. Пропонуються із нанесеними написами або без них.
Маркувальні елементи для трубопроводів
Маркувальні елементи для трубопроводів
Маркувальні елементи для трубопроводів служать для ідентифікації рідин або газів. Кольорові маркувальні елементи з попередньо нанесеними написами дають змогу індивідуально позначати трубопроводи відповідно до стандарту DIN 2403.
Наклеювання вказівних табличок для систем пожежної сигналізації
Вказівні таблички для систем пожежної сигналізації
Самоклейні етикетки для маркування систем пожежної сигналізації служать для ідентифікації відповідного пристрою сповіщення про пожежу. Гнучкі етикетки з ПВХ пропонуються як з нанесеними написами, так і без них.
Маркування для кнопок аварійної зупинки
Маркування для кнопок аварійної зупинки
Добре помітне маркування кнопок аварійної зупинки вимагається Директивою з машинного обладнання. Для цього пропонуються етикетки у форматі карти, як вже з нанесеними написами, так і без них.
Магнітній знак
Магнітні знаки
Магнітні таблички — зручне рішення для ситуацій, коли довготривале маркування не потрібне. Їх можна швидко розмістити на металевих поверхнях і так само швидко прибрати. Магнітні таблички PMM пропонуються в трьох кольорах.