Conductor marker, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 0.6 ... 50 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 50, text field height: 4 mm, text field width: 15 mm
Маркування для провідників і кабелів
Маркування для кабелю забезпечує кращий огляд у шафах керування та установках: створюйте чітке й довговічне маркування для всіх провідників і кабелів. Маркування для кабелів і проводів полегшує монтаж і обслуговування, а також допомагає під час усунення несправностей. Ми пропонуємо вам оптимальне маркування для будь-якого застосування з різними конструкціями та способами монтажу.
Cable marker, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 4 ... 5.5 mm, mounting type: insert, text field height: 8 mm, text field width: 15 mm
Cable marker, Card, can be ordered: by card, white, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 0.6 ... 7 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 112, text field height: 4 mm, text field width: 10 mm
Cable marker, Card, can be ordered: by card, yellow, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 1.5 ... 35 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 56, text field height: 4 mm, text field width: 23 mm
Shrink sleeve, Roll, yellow, cable diameter range: 1.5 ... 3.2 mm: user-defined, Cut, mounting type: slide-on, text field height: 5 mm, text field width: 15 mm
Conductor marker, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 1.9 ... 3.1 mm, mounting type: clip on, Number of individual labels: 12, text field height: 4 mm, text field width: 23 mm
Shrink sleeve, Roll, yellow, cable diameter range: 1.2 ... 2.4 mm: user-defined, Cut, mounting type: slide-on, text field height: 4 mm, text field width: 60 mm
Cable marker, can be ordered: by sheet, red, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 1.5 ... 35 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 24, text field height: 4 mm, text field width: 23 mm
Conductor marker, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 1.5 ... 35 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 30, text field height: 4 mm, text field width: 23 mm
Wire marking, Sheet, can be ordered: by sheet, yellow, labeled according to customer specifications, cable diameter range: 3.5 ... 4.1 mm, mounting type: clip on, Number of individual labels: 32, text field height: 4 mm, text field width: 12 mm
Переваги
- Широкі можливості завдяки різним способам монтажу
- Адаптація до середовища за допомогою різних матеріалів для використання у приміщенні або для зовнішнього використання
- Висока якість: відмінні написи, стійкі до подряпин і стирання
Оберіть спосіб монтажу згідно з вашими потребами для маркування кабелів
Просто виберіть: яким би чином Ви не бажали встановити маркування для кабелю або проводу - Phoenix Contact має відповідне рішення для кожного застосування.
Маркування кабелю шляхом защіпування
Маркування кабелю шляхом защіпування
Маркування для проводу шляхом защіпуванням забезпечує дві поверхні для написів. Вони невід’ємні та завжди легко зчитуються. Ці маркування для проводу можна легко защіпнути рукою на вже змонтовані проводи та кабелі.
Маркування кабелю шляхом нанизування
Маркування кабелю шляхом нанизування
Окремі маркування нанизуються на провід або кріпляться за допомогою кабельних стяжок. В наявності є різноманітні матеріали у вигляді карт або рулону.
Маркування кабелю шляхом насадження
Маркування кабелю шляхом насадження
Можна обладнати провід гільзою з позначенням як несучу систему. В такому випадку маркування виконується за допомогою підписаної вставної смужки і захищається носієм. Таким чином, можливе додаткове маркування.
Гільзи з маркуванням для насадження
Гільзи з маркуванням для насадження
Використовуйте гільзи з попередньо зробленим написом для зручного та надійного маркування проводу без системи друку на місці. Спеціальна форма гільз з маркуванням запобігає прокручуванню окремих гільз по відношенню одна до одної.
Термоусадочні трубки для насадження
Термоусадочні трубки для насадження
Для невід’ємного маркування кабелю і проводу краще за все використовувати відповідні термоусадочні трубки. Phoenix Contact пропонує попередньо зібрані термоусадочні трубки і у вигляді котушок.
Маркування кабелю шляхом наклеювання
Маркування кабелю шляхом наклеювання
Етикетки складаються з поля напису та прозорої плівки. Плівка захищає напис від стирання та забруднення. Ми пропонуємо етикетки різних розмірів та форм.
Маркування для проводу за допомогою кабельної стяжки
Маркування для проводу для монтажу за допомогою кабельної стяжки
Ви можете встановити маркування на проводи і кабелі за допомогою стандартних кабельних стяжок незалежно від їх діаметра. Використовуйте велику поверхню для маркування, вона може вмістити великі написи.