Виберіть з широкого асортименту продукції відповідний корпус для вашої системи. За бажанням можна замовити вироби з індивідуалізованими габаритами та спеціально обробленою поверхнею. Постачання обладнання для застосування у вибухонебезпечному середовищі здійснюється разом з відповідним допуском для компонентів згідно з вимогами ATEX та IECEx.
Empty enclosure, With two wiring levels, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 360 mm x 177 mm x 145 mm, type of locking: Screw-on cover