Виберіть з широкого асортименту продукції відповідний корпус для вашої системи. За бажанням можна замовити вироби з індивідуалізованими габаритами та спеціально обробленою поверхнею. Постачання обладнання для застосування у вибухонебезпечному середовищі здійснюється разом з відповідним допуском для компонентів згідно з вимогами ATEX та IECEx.
Empty enclosure, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver-colored, 300 mm x 200 mm x 80 mm, type of locking: Screw-on cover, scope of supply - ATD: Mounting panel, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Mounting panel