FL COM SERVER RS485
-
Interface converters
2708740
First generation FL COM SERVER RS-485, for converting a serial RS-485 interface to Ethernet incl. CD-ROM with drivers, additional software, and user documentation (PDF)
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
| Utilization restriction | |
| EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Product type | Interface converter |
| MTBF | 666 Years (Telcordia standard, 25°C temperature, 21% operating cycle (5 days a week, 8 hours a day)) |
| 179 Years (Telcordia standard, 40°C temperature, 34.25% operating cycle (5 days a week, 12 hours a day)) | |
| Functions | |
| Supported browsers | Netscape Communicator versions 4.5 and up or Internet Explorer versions 4.01 and up |
| System requirements | |
| Supported browsers | Netscape Communicator versions 4.5 and up or Internet Explorer versions 4.01 and up |
| Electrical isolation | VCC // Ethernet // RS-485 |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 2.4 W |
| Test voltage data interface/data interface | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| Test voltage data interface/power supply | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 1.5 kVrms | |
| Supply | |
| Supply voltage range | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (via pluggable COMBICON screw terminal block) |
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (as an alternative or redundant, via backplane bus contact and system current supply) | |
| Typical current consumption | max. 100 mA |
| Function | |
| Management | Web-based management, SNMP or Factory Manager Software FL SWT |
| Status and diagnostic indicators | LEDs: UL (communication voltage), AC (data activity RS-485), FD (full duplex): 100 (100Base-T (X) operation), COL (collision) link and receive LED for Ethernet port |
| Supply | |
| Tightening torque | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Modbus | |
| Web server | yes |
| Data: Ethernet interface, 10/100Base-T(X) in accordance with IEEE 802.3 | |
| Serial transmission speed | 10/100 Mbps, auto negotiation |
| Connection method | RJ45 jack, shielded |
| Transmission length | 100 m (shielded twisted pair) |
| Protocols supported | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Auxiliary protocols | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: RS-485 interface, in acc. with EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2-wire | |
| Serial transmission speed | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 Bit/s, can be set with web-based management |
| Connection method | D-SUB 9 plug |
| Termination resistor | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (can be connected) |
| File format/coding | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Data flow control/protocols | Automatic control // Modbus RTU/ASCII |
| Width | 22.5 mm |
| Height | 99 mm |
| Depth | 118.6 mm |
| Color (Housing) | green (RAL 6021) |
| Material (Housing) | PA V0 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (For restrictions, see the manufacturer's declaration for altitude operation) |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 |
| Noise emission | |
| Standards/regulations | EN 50081-2 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Артикул | 2708740 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | DNC321 |
| GTIN | 4046356041492 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 191,1 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 155,1 g |
| Митний тарифний номер | 85176200 |
| Країна походження | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |