Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SUBCON 9/F-SH - D-SUB bus connector
2761499

D-SUB connector, 9-pos. socket, one 35° cable outlet, universal type for all systems, pin assignment: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to screw connection terminal block

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Easy assembly thanks to knurled screws
Can be used universally
High level of EMC
Flexibility in terms of cable entry selection
Assembly under field conditions
Change to the D-SUB orientation through a reversible connection block