Ліхтарі сигналізації PSD-SL — це інтелектуальні світлодіодні індикатори для відображення стану в різних сферах застосування, наприклад, у машинах, автоматичних транспортних засобах або сервісних роботах. Світильники доступні у двох варіантах конструкції — Point (точка) і Tower (вежа) — у трьох- або семиколірному виконанні та з різноманітними режимами анімації, такими як безперервне світло, миготіння, зміна кольору та блимання. Це означає, що для кожного застосування можна визначати та реалізувати відповідні сценарії.
Ліхтарі сигналізації
Наш широкий асортимент включає компактні ліхтарі сигналізації у двох конструкціях, які слугують індикаторами для функціональної сигналізації. Ми також пропонуємо класичні, механічно модульні сигнальні колони та конфігуровані сигнальні колони з IO-Link, які зазвичай використовуються на машинних агрегатах. Всі наші лінійки продукції забезпечують надійну сигналізацію і дуже міцні.
Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції
Висока експлуатаційна готовність завдяки однозначній сигналізації
Підвищуйте експлуатаційну готовність своїх машин та установок. Ліхтарі сигналізації двох типів або модульні сигнальні колони з можливістю конфігурування однозначно інформують про стан машин та установок.
- Низькі витрати на встановлення завдяки відсутності необхідності використовувати інструмент і різним можливостям монтажу
- Окремий сигнал на будь-який випадок завдяки великій різноманітності сигналів
- Швидке змінення структури сигнальної колони завдяки модульній конструкції
- Широка область застосування завдяки відповідності UL
Нові вироби
Встановлення здійснюють шляхом простого прихованого монтажу M22 або за допомогою металевого кронштейна, який можна придбати як приладдя. Необхідні монтажні матеріали, такі як кріпильна гайка M22, стопорна пластина і плаский ущільнювач, входять у комплект постачання. Світильники підключають через п’ятиполюсний роз’єм M12 з кодуванням А.
Міцна конструкція світлодіодних індикаторів забезпечує широкий спектр застосування не тільки в приміщенні, але й на вулиці. Про це свідчить, наприклад, розширений діапазон температури навколишнього середовища від -40 до +70 °C. Ліхтарі відповідають ступеням захисту IP IP66, IP67, IP69 і ступеню захисту IP6K9K для будівельної техніки. Вони також мають рейтинг UL Type 4/4X, спеціально для використання просто неба.
Інтелектуальні світлодіодні ліхтарі сигналізації PSD-SL забезпечують чітку сигналізацію, оптимізовану для конкретного застосування. Завдяки компактній конструкції їх можна встановлювати поруч із функціональним блоком (close-to-function), стан якого потрібно відображати. Це забезпечує можливість однозначного призначення, дозволяє уникати непорозумінь й надавати чіткі інструкції.
Огляд асортименту
Огляд різних конструкцій та функцій
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Ліхтар сигналізації маленький
PSD-SL ... -P |
Ліхтар сигналізації великий
PSD-SL ... -T |
Ліхтар сигналізації з сенсорною функцією
PSD-SL RGB/TB-P |
Акустичний генератор сигналу
PSD-SL AE-P |
|
Кількість кольорів | 3 або 7 | 3 або 7 | 6 | немає |
Функції | Безперервне світло, зміна кольору, миготіння, блимання | Безперервне світло, зміна кольору, миготіння, блимання | Сенсорне введення, безперервне світло, миготіння, пульсація | Звуковий сигнал |
Конструкція | Point | Tower | Point | Point |
Висота (у змонтованому стані) | 34 мм | 108 мм | 34 мм | 24 мм |
Нова лінійка продукції PSD-SC складається з двох варіантів різної висоти. Доступні у виконанні з 9 або 15 сегментами, з акустичним елементом або без нього й з інтерфейсом IO-Link у всіх варіантах. Ідеально рішення для будь-якого застосування.
Широкий діапазон режимів сигналізації відкриває численні можливості застосування. Режим автоматичного масштабування забезпечує повне підсвічування світильника з автоматичним розділенням поверхні на максимум п'ять ступенів. Режим світлофора дозволяє налаштувати класичну сигнальну колону. Режим рівня заповнення відображає рівень заповнення у відсотках. В індивідуальному режимі можна налаштувати всі сегменти (9 або 15). Колір сигналу можна вільно вибирати.
Також доступна у виконанні з акустичним елементом: індивідуальне регулювання акустичної сигналізації відкриває широкий спектр можливостей. Десять різних тонів і шість різних типів звуку гарантують швидку та ефективну передачу інформації навіть у шумному середовищі. Це рішення ідеально адаптується до будь-якої програми.
Просте підключення до головного пристрою IO-Link забезпечує безперешкодну інтеграцію в програмні рішення, наприклад програмне забезпечення для програмування PLCnext Engineer від Phoenix Contact. Система передбачає можливість зручного конфігурування через IO-Link і пропонує широкий спектр можливостей налаштування оптичних та акустичних сигналів.
Сигнальна колона PSD-SC з можливістю конфігурування вирізняється неперевершеними характеристиками для надійної експлуатації. Завдяки високому ступеню захисту IP до IP69K вона ідеально підходить для складних умов експлуатації. Завдяки сертифікації UL Type Rating 4x вона також є оптимальним рішенням для використання просто неба. Їх стійкість до механічних впливів гарантовано сертифікатом IK IK08.
Компактність та економічність завдяки діаметру 50 мм
Оптимізована за вартістю світлодіодна сигнальна колона PSD-S 50 вирізняється привабливим промисловим дизайном і являє собою ідеальне рішення для компактних машин. Завдяки інноваційній концепції електромонтажу можна розташувати окремі ковпачки у потрібній послідовності.
- Надійність у складних умовах промислового середовища завдяки високому ступеню захисту
- Швидкий монтаж за допомогою байонетного замка
Універсальність та функціональність із діаметром 70 мм
Оптичні та акустичні сигнальні елементи можна гнучко комбінувати у модульних сигнальних колонах PSD-S згідно з вашими потребами. Модульна конструкція забезпечує можливість подальшого встановлення додаткових елементів. Механічне та електричне з’єднання елементів сигнальної колони можна за мить виконати за допомогою байонетного замка.
- Великий вибір оптичних та акустичних елементів
- Керування за допомогою інтерфейсу IO-Link
- Надійність у складних умовах промислового середовища завдяки високому ступеню захисту
- Швидкий монтаж за допомогою байонетного замка