Ліхтарі сигналізації PSD-SL — це інтелектуальні світлодіодні індикатори для відображення стану в різних сферах застосування, наприклад, у машинах, автоматичних транспортних засобах або сервісних роботах. Світильники доступні у двох варіантах конструкції — Point (точка) і Tower (вежа) — у трьох- або семиколірному виконанні та з різноманітними режимами анімації, такими як безперервне світло, миготіння, зміна кольору та блимання. Це означає, що для кожного застосування можна визначати та реалізувати відповідні сценарії.
LED flashing beacon element, 24 V DC, double flash, yellow