FL SWITCH 7008-EIP - Industrial Ethernet Switch
2701418

Managed Switch 7000 series, 8 RJ45 ports 10/100 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Переваги

RSTP with fast switch-over
VLANs
DHCP client, DHCP server (pool-based and port-based), DHCP option 82
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
Ambient temperature -40 °C ... 70 °C
Web-based management, SNMP
Slim design