Developed according to IEC 61850-3 (Ambient conditions)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Rack-mount managed Ethernet switch meets IEC 61850-3 and IEEE 1613. Provides 24 RJ45 ports at 10/100 Mbps and four gigabit combo ports (10/100/1000 Mbps RJ45 connection; 1000 Mbps fiber optic connection requires 1000 Mbps SFP module)
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E140403KC
Ідентифікатор відповідності: MSIP-REI-PCK-2891072Сумісна продукція
Переваги
Network structure according to IEC 61850
IEEE 1613