Eight-channel HART® expansion module, with screw connection
Сервери пристроїв та шлюзи — від RS-232 до Ethernet
Сервери пристроїв дозволяють переводити послідовні інтерфейси, як-от RS-232, RS-422 і RS-485, на інші стандарти, наприклад Ethernet (RJ45), зі збереженням прозорості протоколу. Шлюзи і конвертери протоколів транслюють різні протоколи польових шин та Ethernet, наприклад PROFIBUS в PROFINET, забезпечуючи таким чином просту інтеграцію наявних послідовних пристроїв і польових шин в сучасні мережі Ethernet.
Ethernet head station for modular HART gateway. Connect up to five GW PL HART…-BUS expansion modules to communicate with up to 40 HART devices. Supports Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM and Arcom.
Modbus/RTU to PROFIBUS DP protocol converter
Ethernet head station for modular HART gateway. Connect up to five GW PL HART…-BUS expansion modules to communicate with up to 40 HART devices. Supports Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM and Arcom.
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes two RJ45 ports and four D-SUB 9 ports.
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes two RJ45 ports and two D-SUB 9 ports.
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
HART to Foundation Fieldbus protocol converter
Eight-channel HART® expansion module, with screw connection, with 250 Ω internal input resistors
HART to PROFIBUS DP protocol converter
Послідовний сервер пристроїв: огляд варіантів
Послідовний сервер пристроїв
Послідовні сервери пристроїв дають змогу просто інтегрувати наявні послідовні пристрої та шини в сучасні мережі Ethernet.
У багатьох системах на обмеженому просторі використовується декілька послідовних пристроїв, наприклад, сканер штрих-кодів і принтер. Всі пристрої мають бути підключені до Ethernet. У таких випадках використання багатопортового перетворювача заощаджує як цінне місце в розподільній шафі, так і реальні кошти.
Окрім того, систему можна так адаптувати до конкретних вимог, що різні користувачі зможуть отримати доступ до різних послідовних портів лише через один перетворювач.
Переваги
- Вбудований веб-сервер забезпечує просте введення в експлуатацію та конфігурування
- Використання в будь-якій галузі завдяки великому діапазону робочої температури (від -40 °C до +70 °C) і відповідності стандартам для використання в небезпечних зонах
- Не потребує багато вільного місця в шафі керування завдяки компактній формі
- Захист від несанкціонованого доступу до пристроїв забезпечується 256-бітним шифруванням AES і механізмами автентифікації
- Швидке та просте усунення несправностей силами користувача завдяки розширеним функціям діагностики послідовних портів
- Проста інтеграція віртуальних COM-портів за допомогою оригінальних драйверів Windows гарантує тривалу високу продуктивність, особливо в багатопортових системах.
Нові вироби
Використання віртуального COM-порту з ПК і послідовними пристроями
Послідовні сервери пристроїв для різних протоколів
Послідовні сервери пристроїв серії GW DEVICE SERVER... застосовують для з’єднання стандартних послідовних пристроїв (зазвичай з файлами формату RAW або ASCII) з мережами Ethernet. Пристрої можна використовувати як «віртуальний послідовний порт» або як власний пристрій TCP- або UDP-Ethernet.
Інтеграція будь-яких протоколів ASCII у Modbus або EtherNet/IP™
Конвертери протоколів і шлюзи: Modbus/RTU, RAW і ASCII на Modbus/TCP і EtherNet/IP™
Модулі серії GW MODBUS TCP/RTU… використовуються для перетворення Modbus/RTU (або послідовного ASCII) на Modbus/TCP. Ці потужні модулі можна конфігурувати для використання з будь-якими комбінаціями клієнтів і серверів Modbus.
За допомогою модулів серії GW MODBUS TCP/ASCII… можна передавати послідовні рядки RAW або ASCII таких пристроїв, як, наприклад, сканери штрих-кодів, ваги, або тегів RFID за допомогою протоколу Modbus. За допомогою модулів серії GW MODBUS EIP/ASCII... можна перетворювати ці рядки на EtherNet/IP™.
Інтеграція будь-яких учасників Modbus у протокол EtherNet/IP™
Конвертери протоколів і шлюзи: із Modbus на EtherNet/IP™ або PROFINET
За допомогою модулів серії GW EIP/MODBUS... або GW PN/MODBUS... можна інтегрувати сервери Modbus у протокол EtherNet/IP™ або PROFINET. Таким чином можна додавати наявні пристрої Modbus до поширеного протоколу EtherNet/IP™ або PROFINET на основі Ethernet.
Інтеграція будь-яких пристроїв Modbus у застосунки промислового Інтернету речей за допомогою MQTT
Конвертери протоколів і шлюзи: із Modbus на MQTT
Подолайте розрив між Інтернетом речей і промисловими системами керування за допомогою серії GW MQTT/MODBUS... З’єднайте клієнти та сервери Modbus із локальним або хмарним брокером на свій вибір. Керування на базі WEB спрощує конфігурацію і не потребує програмування. Підтримка стандартів MQTT і Sparkplug B забезпечує гнучкість для інтеграції в застосунки Інтернету речей.
Високоефективний доступ до сигналів HART через Ethernet
Шлюз: із HART на HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET та OPC UA
Модулі серії GW PL… складаються з одного головного модуля та декількох модулів розширення (не більше ніж п’ять). Ці модулі роблять можливим просте регулювання параметрів і моніторинг польових пристроїв HART за допомогою мереж Ethernet.
З’єднання з Ethernet виконується через HART-IP, Modbus/TCP або PROFINET. Завдяки модульній конструкції шлюзу HART-Ethernet можливе підключення 40 пристроїв HART.
NAMUR Open Architecture
Шлюз: з HART на OPC UA для NAMUR Open Architecture (NOA)
Головна станція GW PL ETH/UNI здійснює обмін даними через OPC UA за концепцією відкритої архітектури NAMUR (NOA). При цьому пристрій виконує функції діода даних для передачі діагностичних та технологічних даних польових пристроїв HART у будь-яку хмарну систему.
Шляхом аналізу та обробки отриманих даних можна перевіряти ефективність процесів. За потреби інформацію можна передати у систему ERP, наприклад, для автоматичного генерування запитів на технічне обслуговування. Це не впливає на роботу систем, що керують процесами.
Проксі-сервер для INTERBUS
Шлюзи та проксі-сервери: із INTERBUS у PROFINET
Хочете інтегрувати систему INTERBUS у мережу PROFINET? У такому разі FL NP PND-4TX IB — це саме те, що вам потрібно. Параметри пристрою можна без проблем налаштувати за допомогою відповідного програмного інструмента. Вбудований комутатор можна використовувати в розподільній шафі як канал надсилання даних до системи керування або в польових умовах для послідовного під’єднання.
Проксі-сервер для PROFIsafe
Шлюзи та проксі-сервери: обмін даними PROFIsafe за межами мережі
Унікальна риса: PROFIsafe для зв’язку як усередині, так і за межами мережі.
Шлюз PROFIsafe від Phoenix Contact забезпечує можливість надійного обміну даними між двома мережами PROFINET. Це означає, що ви реалізуєте функціональну безпеку, наприклад концепції аварійного вимкнення, для всіх установок і незалежно від виробника.
Промисловий сервер часу для мереж Ethernet
Промисловий сервер часу: визначення часу та місця для мереж Ethernet завдяки GPS, GALILEO або GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Промисловий сервер даних FL TIMESERVER NTP надає інформацію про час в мережі Ethernet через протокол NTP. Дані про час можна отримувати через GPS, GALILEO або GLONASS незалежно від інших служб NTP та без з’єднання з мережею Інтернет. Завдяки міцному корпусу IP68 з вбудованою антеною та системою живлення PoE ви можете без проблем встановити пристрій під відкритим небом.
Шлюз HART Ethernet
Шлюз HART Ethernet
Залежно від застосування можливий доступ до усіх цифрових даних з пристроїв HART і через послідовний інтерфейс RS-485 або на основі Ethernet.
Шлюз HART Ethernet забезпечує доступ за протоколом PROFINET, Modbus/TCP/IP та HART IP до 40 пристроїв. Кожне підключення пристрою має власний головний пристрій HART для того, щоб якомога швидше передавати дані HART далі через Ethernet.
Використання мережі Modbus TCP/IP також дає змогу забезпечити чотири цифрових вводи і чотири цифрових виводи.