Сервер точного часу для мереж Ethernet Визначення часу та місця через Ethernet. Промисловий сервер точного часу FL TIMESERVER надає інформацію про час у мережі Ethernet через протокол мережевого часу. Дані про час сервер отримує незалежно від інших NTP-служб і навіть без з’єднання з мережею Інтернет — через сигнали від систем GPS, Galileo або GLONASS. Корпус IP68 з інтегрованою антеною можна встановлювати під відкритим небом. Це означає, що не потрібно купувати та встановлювати зовнішню антену GNSS.
Переваги
- Синхронізація часу пристроїв Ethernet у мережі за протоколом мережевого часу
- Точна локалізація (інформація про місце розташування) через NMEA, SNMP або за допомогою керування на базі WEB
- Дата, час і дані про положення без доступу до Інтернету для більшої безпеки
- Корпус для експлуатації просто неба із вбудованою антеною для безпосереднього монтажу на відкритих майданчиках
- Передача даних і живлення пристрою через один кабель Ethernet (Power-over-Ethernet)
Сервер часу для промислових застосувань Завжди правильний час у мережі
Надійний сервер часу використовують у мережах без доступу до Інтернету або як резервний сервер часу у разі збою підключення до Інтернету. Пристрій має водонепроникний корпус для експлуатації просто неба із вбудованою антеною.
Сервер часу приймає сигнали GPS, Galileo або GLONASS і надає кожному учаснику мережі час у мережі через протокол мережевого часу і, якщо необхідно, геопозиційні дані через NMEA. Подача живлення забезпечується зручним способом — через Power-over-Ethernet або 24 В постійного струму.
Налаштування сервера часу здійснюється за допомогою керування на базі WEB. Щойно приймаються дійсні сигнали GNSS і з’являється Satfix, про це сигналізує світлодіодний індикатор LOCK на пристрої, а також це відображається в системі керування на базі WEB. Запит статусу з’єднання та інформації про пристрій здійснюється через SNMP.
Сфери застосування промислових серверів часу
Синхронізація часу
Компанія Phoenix Contact пропонує FL TIMESERVER NTP — рішення, що являє собою альтернативу інтернет-службам часу і публічним серверам протоколу мережевого часу. У мережах Ethernet стає дедалі важливішим, щоб усі пристрої мали точний, синхронний системний час. Таким чином усі децентралізовані дії в мережі документуються з точним часом. Аналіз послідовності подій можливий лише за умови, що всі пристрої показують однаковий час.
Прикладами цього можуть бути файли журналів мережевих пристроїв, зображення з камер із розподілом зображень або часу, а також протоколи дистанційного контролю відповідно до IEC 60870-5-104 або DNP3, в яких використовуються позначки часу.
FL TIMESERVER NTP забезпечує точну синхронізацію часу пристроїв Ethernet у мережі за протоколом мережевого часу. Доступ до Інтернету для цього не потрібен, тому це підвищує безпеку мережі.
Позиціювання за протоколом мережевого часу у транспортному секторі
Позиціювання
FL TIMESERVER NTP надає точну інформацію про геолокацію (GPS-координати). Цю інформацію можна використовувати для визначення точного місця розташування,
наприклад, для контейнерів, мобільних машин, будівельної техніки, транспортних засобів і мобільних будівель. Точне позиціювання забезпечує керування на базі WEB, SNMP, NMEA чи JSON.
Рівні часової ієрархії у мережі (яруси)
Точність розподілу часу через протокол мережевого часу
Розподіл часу за протоколом мережевого часу ієрархічно поділено на так звані яруси. Ярус 0 — це найвищий рівень ієрархії, який функціонує як джерело часу. Це можуть бути, наприклад, стаціонарні атомні годинники, від яких радіосигнал DCF-77 також отримує час, або атомні годинники на супутниках GNSS.
FL TIMESERVER NTP належить до ярусу 1 завдяки своєму GNSS-приймачу. Ярус 1 включає пристрої, безпосередньо підключені до джерела часу, які мають найбільш точний час в мережі і передають його іншим учасникам як сервери часу із протоколом мережевого часу. Всі наступні яруси не мають прямого зв’язку із джерелом часу і використовують інформацію про час з ярусу 1.
Поширені запитання: Правильний час — шкали часу та їхні визначення
Який час правильний? І від чого він залежить: від швидкості обертання Землі чи постійної швидкості, з якою атоми змінюють свої енергетичні стани? Істина — принаймні створена людьми — лежить посередині. Три важливі шкали часу — це міжнародний атомний час (TAI), універсальний час (UT) та всесвітній координований час (UTC). Якщо TAI — це середнє значення декількох сотень атомних годинників, то час UT отримують з астрономічних спостережень і вимірювань.
Останні беруть на початковому меридіані, що проходить через Гринвіч, — не плутати із середнім часом за Гринвічем (GMT). Через коливання значення UT і TAI дедалі більше віддаляються одні від одних. Крім того, Земля не тільки неухильно сповільнюється в середньому, але й «гойдається» і обертається з різною швидкістю. Тому швидкість обертання постійно перевіряється, і якщо різниця становить більше ніж 0,9 секунди, додається високосна секунда. В результаті виходить всесвітній координований час UTC, який функціонує як міжнародний час з 1972 року і практично є основою нашого сучасного суспільства.
Огляд FL TIMESERVER
|
|
|
|---|---|
| Сервер часу із протоколом мережевого часу з GNSS-приймачем | |
| Тип | FL TIMESERVER NTP |
| Діапазон температури | Від -40 °C до +70 °C |
| Корпус | IP68 з інтегрованою антеною |
| Живлення | 10–30 В пост. струму або Power-over-Ethernet |
| Підтримувані навігаційні супутникові системи | GPS, Galileo, GLONASS (автоматичне перемикання) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Мбіт/с) |
| № арт. | 1107132 |
| До списку продукції |