ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Hybrid motor starter
1151587

Hybrid motor starter; functions: start motor, reverse motor, motor protection, emergency stop, network capable, short-circuit protection; input: 24 V DC; output: 3~, 500 V AC, 9 A; connection method: screw and Push-in connection; connection to the Interface system

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція