Voltage tester, for DC and AC voltages from 12 V to 1000 V AC/1000 V DC, IP65
Випробувальний та вимірювальний інструмент
Випробувальний і вимірювальний інструмент з лінійки продукції TESTFOX ідеально підходить для всіх сфер застосування в промисловості, а також під час проведення робіт з електромонтажу та сервісного обслуговування. Для безпеки ваших систем і пристроїв: тестер напруги — це високоякісний інструмент для тестування. Всі наші інструменти пройшли перевірку та мають допуск згідно з національними та міжнародними діючими нормами.
Tape measure, 5 m
Measuring tape with automatic tape feed and locking mechanism, measuring rail: imperial/metric, length: 5 m
Переваги
- Міцні та довговічні завдяки використанню особливих ударостійких пластмас
- Висока функціональність: всі стандартні вимірювання одним компактним пристроєм
- Багатобічне застосування — також у фотоелектричних системах
- Безпомилкові вимірювання: помилкові вимірювання виключені через реактивне напруження
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Надійні вимірювання з нашим контрольним інструментом
Контрольний інструмент
З контрольним інструментом від Phoenix Contact ви можете перевіряти:
- фази
- напругу прямого та змінного струму
- цілісність ланцюга
Завдяки високому ступеню захисту тестові інструменти придатні для застосування в приміщеннях і просто неба.