Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 3 x 150 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Викрутка та акумуляторна викрутка
Викрутки лінійки продукції SCREWFOX призначені для широкого спектру різних гвинтів. Це стосується, зокрема, виробів з нашого асортименту клемних блоків. Ергономічні ручки викруток дозволяють передавати необхідний крутний момент з відповідним зусиллям. Асортимент доповнюють динамометричні та акумуляторні викрутки з регульованим крутним моментом.
Torque screw driver, accuracy as per EN ISO 6789 standard, adjustable from 3 ‑ 6 Nm
Universal bit holder, E6.3-1/4" drive, with automatic locking, one-hand operation, magnetic, suitable for bits according to DIN 3126 C6.3 and E6.3
Screw bit, bladed, E6.3-1/4" drive, size: 0.5 x 3.0 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 0.6 x 2.5 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 0 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Screwdriver, PZ crosshead (lasered), uninsulated, size: PZ 1 x 80, 2-component grip, with non-slip grip
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 4 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Cordless screwdriver in case, incl. battery, charging device 100 ... 240 V, 2 bits, two-speed gearbox, forward/reverse running and 16-stage clutch up to 450 rpm, hexagonal fast connection.
Screw bit, bladed, E6.3-1/4" drive, size: 0.8 x 4.0 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Переваги
- Довговічність приводів завдяки спеціальному загартуванню та термічній обробці
- Висока передача крутного моменту завдяки спеціальній двокомпонентній геометрії рукоятки
- Міцність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Будь-то насадки, викрутки з різними приводами та різних розмірів, динамометричні викрутки на акумуляторах або ручні — Phoenix Contact завжди може запропонувати вам відповідний інструмент для загвинчування. Скористайтеся перевагами продуманих функцій наших викруток:
Викрутка SCREWFOX під час застосування в шафі керування
Інструмент для загвинчування SCREWFOX
Викрутки оптимально розраховані на розмір прорізів гвинтів і клем.
Двокомпонентні рукоятки ергономічної форми забезпечують оптимальне втримання та допомагають працювати без утоми.
Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE)
Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE)
Як досягти максимально зручного доступу до гвинтових і клемних прорізів? Все просто: з новими тонкими викрутками, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE).
Ізоляція не виступає, оскільки вона схована в лезо. Тому ви можете безпечно монтувати та під’єднувати клеми відповідно до стандартів VDE.
Точний крутний момент
Точний крутний момент
Точне ступінчасте регулювання робить можливим оптимальне припасування крутного моменту до різних розмірів гвинтів і гарантує його стабільність. М’яку частину рукоятки виконано з неслизького матеріалу, що дозволяє передавати високі крутні моменти.
Акумуляторна викрутка SF-ASD 16
Високоточна акумуляторна викрутка
Акумуляторна викрутка SF-ASD 16 — це практичний інструмент для під’єднання проводів до гвинтових контактів. Акумуляторну викрутку можна використовувати в прямому та кутовому положенні навіть в умовах обмеженого простору. 16-ступінчасте регулювання крутного моменту із вбудованим у ручку перемикачем напрямку обертання забезпечує гнучке та різнобічне застосування викрутки.