Викрутка та акумуляторна викрутка

Викрутка та акумуляторна викрутка

Викрутки лінійки продукції SCREWFOX призначені для широкого спектру різних гвинтів. Це стосується, зокрема, виробів з нашого асортименту клемних блоків. Ергономічні ручки викруток дозволяють передавати необхідний крутний момент з відповідним зусиллям. Асортимент доповнюють динамометричні та акумуляторні викрутки з регульованим крутним моментом.

Go to Product Detail Page for item 1212543
SF-M SET - Tool set
SF-M SET - Tool set
1212543

Bit screwdriver set with quick-action chuck, 89 mm long slotted/crosshead (PZ and PH)/hex/Torx® bits, 17-part, in folding belt pouch, contents: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1.5 x 5.5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

Переваги

  • Довговічність приводів завдяки спеціальному загартуванню та термічній обробці
  • Висока передача крутного моменту завдяки спеціальній двокомпонентній геометрії рукоятки
  • Міцність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
  • Повний асортимент виробів від одного постачальника

Будь-то насадки, викрутки з різними приводами та різних розмірів, динамометричні викрутки на акумуляторах або ручні — Phoenix Contact завжди може запропонувати вам відповідний інструмент для загвинчування. Скористайтеся перевагами продуманих функцій наших викруток:

Викрутка SCREWFOX під час використання в шафі керування

Викрутка SCREWFOX під час застосування в шафі керування

Інструмент для загвинчування SCREWFOX

Викрутки оптимально розраховані на розмір прорізів гвинтів і клем.

Двокомпонентні рукоятки ергономічної форми забезпечують оптимальне втримання та допомагають працювати без утоми.

Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE) для максимально зручного доступу до гвинтових і клемних прорізів

Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE)

Викрутки, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE)

Як досягти максимально зручного доступу до гвинтових і клемних прорізів? Все просто: з новими тонкими викрутками, що відповідають вимогам Союзу німецьких електротехніків (VDE).

Ізоляція не виступає, оскільки вона схована в лезо. Тому ви можете безпечно монтувати та під’єднувати клеми відповідно до стандартів VDE.

Точне настроювання крутного моменту

Точний крутний момент

Точний крутний момент

Точне ступінчасте регулювання робить можливим оптимальне припасування крутного моменту до різних розмірів гвинтів і гарантує його стабільність. М’яку частину рукоятки виконано з неслизького матеріалу, що дозволяє передавати високі крутні моменти.

Акумуляторна викрутка SF-ASD 16 під час використання

Акумуляторна викрутка SF-ASD 16

Високоточна акумуляторна викрутка

Акумуляторна викрутка SF-ASD 16 — це практичний інструмент для під’єднання проводів до гвинтових контактів. Акумуляторну викрутку можна використовувати в прямому та кутовому положенні навіть в умовах обмеженого простору. 16-ступінчасте регулювання крутного моменту із вбудованим у ручку перемикачем напрямку обертання забезпечує гнучке та різнобічне застосування викрутки.