Electronic needle-nose pliers, 45° angle, smooth grip, with opening spring
електронний інструмент
Електронний інструмент з лінійки продукції MICROFOX — це асортимент кліщів для всіх областей електроніки та електромеханіки. Делікатний і точний електронний інструмент ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях, таких як компоненти друкованих плат. Для захисту чутливих електронних компонентів ми рекомендуємо версії ESD зі спеціальними ручками.
Electronic front cutter, 20° angle, without chamfer, with opening spring
ESD electronic needle-nose pliers, smooth grip, with opening spring, non-reflective coating and phosphate-treated, 2-component grip
Переваги
- Виконання ESD для захисту електронних компонентів від електростатичних розрядів
- Висока точність: дуже малі виробничі допуски
- Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Електронні кліщі ESD
Захист від електростатичного розряду з електронними інструментами
Захищайте чутливі електронні компоненти від електростатичного розряду. Спеціальні антистатичні рукоятки кліщів для електроніки виготовлені з електропровідної пластмаси. Це забезпечує повільне та контрольоване відведення елекстростатичної енергії.