Інструмент для обтискання CRIMPFOX DUO 16S

Інструмент для обтискання

За допомогою інструменту для обтискання з лінійки продукції CRIMPFOX ви можете професійно й безпечно обробляти всі типи контактів, такі як наконечники, кабельні наконечники або коаксіальні з’єднувачі. Оптимізоване передатне число важеля та ергономічна геометрія рукояток інструмента для обтискання дають змогу зручно працювати без утоми. Вбудований механізм примусового блокування гарантує стабільне й газонепроникне ущільнення провідника.

Go to Product Detail Page for item 1202877
CRIMPFOX DUO 16S - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 16S - Crimping pliers
1202877

Crimping pliers, contact type: insulated and uninsulated ferrules, standards/regulations: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, cross-section, minimum: 0.14 mm2, cross-section, maximum: 16 mm2, for TWIN ferrules up to 2 mm2 x 6 mm2, automatic cross-section adjustment, rotating dies, lateral and front entry, crimping: square

Go to Product Detail Page for item 1031721
CRIMPFOX DUO 10 - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 10 - Crimping pliers
1031721

Crimping pliers, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. cross section: 0.14 mm2, max. cross section: 10 mm2, for TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, rotating die, lateral and frontal insertion, compression: Trapezoidal crimp, weight 305 g, black/green

Переваги

  • Простота в роботі завдяки ергономічній формі рукояток
  • Ефективна обробка кабельної продукції завдяки оптимізованому передатному відношенню важелів
  • Надійні з’єднання завдяки дотриманню єдиних стандартів
  • Якісна обробка великої кількості контактів завдяки інтегрованому примусовому блокуванню
  • Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам

Професійне обтискання

За допомогою наших інструментів для обтискання можна точно й безпечно обробляти всі поширені типи контактів, такі як наконечники, кабельні наконечники або коаксіальні з'єднувачі. Оптимізована важільна передача й ергономічна форма рукоятки забезпечують ефективну передачу зусилля та роботу без втоми. Наші обтискні кліщі, оснащені вбудованим примусовим блокуванням, забезпечують стабільне й високоякісне обтискне з'єднання.

CRIMPFOX — інструменти для обтискання Універсальність та надійність

Обтискні кліщі CRIMPFOX 6 в руці обтискають провідник із наконечником
Обтискні кліщі CRIMPFOX CENTRUS в руці обтискають провідник із наконечником
Обтискні кліщі CRIMPFOX-TC MP-6 в руці обтискають провідник
З обтискних кліщів CRIMPFOX-M можна знімати змінну матрицю
Обтискні кліщі CRIMPFOX-P SR 6
Обтискні кліщі CRIMPFOX 6 в руці обтискають провідник із наконечником

Цей популярний і універсальний тип обтискних кліщів працює за принципом ножиць і доступний з матрицями для різних типів контактів. Кожному перерізу відповідає окреме гніздо на матриці. Це означає, що особливу увагу слід приділяти правильному позиціюванню. Для точної та швидкої обробки гнізда на матриці маркують відповідним значенням перерізу провідника.

Обтискні кліщі CRIMPFOX CENTRUS в руці обтискають провідник із наконечником

Саморегульовані інструменти для обтискання мають лише одне вставне гніздо, яке при спрацьовуванні автоматично підлаштовується під поперечний переріз провідника, що обробляється. Тому вони також ідеально підходять для інших стандартів провідників (JIS/AWG) і для наконечників TWIN. Спеціальний механізм забезпечує квадратну й шестигранну форму обтискання.

Обтискні кліщі CRIMPFOX-TC MP-6 в руці обтискають провідник

Так звані «чотириточкові» обтискні кліщі дають змогу точно обробляти численні обточені контакти завдяки універсальним можливостям регулювання. Цифровий дисплей полегшує налаштування розміру обтискання. Завдяки вбудованому допоміжному механізму позиціювання контакти точно вирівнюються.

З обтискних кліщів CRIMPFOX-M можна знімати змінну матрицю

Універсальні обтискні кліщі вирізняються можливістю швидкої заміни матриці без використання інструментів. Можливість використання різноманітних обтискних і пресувальних вставок робить його компактним універсальним інструментом для всіх застосувань.

Обтискні кліщі CRIMPFOX-P SR 6

Паралельні обтискні кліщі забезпечують симетричні результати обтискання завдяки паралельному руху матриці. Вбудований допоміжний механізм позиціювання забезпечує точне вирівнювання контактів.

CRIMPFOX DUO Докладніше про гнучкість

CRIMPFOX DUO — це обтискні кліщі на всі випадки. Поворотна матриця, яку можна повернути одним натисканням кнопки, дає змогу виконувати фронтальне чи бокове обтискання наконечників. Вбудований пристрій блокування надійно утримує матрицю у потрібному положенні. Це дає змогу зручно обтискати кабелі навіть в обмежених робочих зонах, наприклад, під час електромонтажу безпосередньо у шафі керування. Обтискні кліщі надійно обробляють наконечники TWIN завдяки механізму саморегулювання. У поєднанні з широким діапазоном поперечного перерізу від 0,14 до 16 мм² ергономічні інструменти для обтискання забезпечують зручність і гнучкість.

Багатофункціональні обтискні кліщі Один інструмент, чотири функції

За допомогою багатофункціональних обтискних кліщів CRIMPFOX 4 в 1 можна швидко й без зусиль обробляти провідники та наконечники, заощаджуючи до 30 % часу. Виконуйте різні роботи: різання, зняття ізоляції, скручування та обтискання за допомогою лише одного інструмента. Ефективно налагоджений робочий процес дозволяє виконувати всі етапи без необхідності відкладати інструмент. Обтискний інструмент, оснащений 4-ступінчастим примусовим блокуванням, забезпечує незмінно високу якість обтискання. Перерізи від 0,5 до 2,5 мм² можна зручно змінювати всього за кілька секунд, замінивши магазин зі стрічковими наконечниками.

Брошура CRIMPFOX
Інструменти для обтискання з можливістю саморегулювання

Дізнайтеся з нашої брошури про саморегульовані обтискні кліщі для наконечників та їхні переваги. Ви також отримаєте короткий огляд того, як наші обтискні кліщі зарекомендували себе на практиці, а також поради для досягнення оптимальних результатів обробки кабельної продукції.

Завантажити зараз
Використання обтискних кліщів CRIMPFOX DUO 16S під час електромонтажу