MOTION-MONITORING - Function block
1812875

MOTION-MONITORING contains function blocks for safety-related monitoring of machines and detection of errors in machine motion. The monitoring functions are performed in the safety PLC using PLCnext Engineer.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Minimized engineering costs for programming, thanks to ready-made function blocks
Simplification of the engineering process
Full integration into the PLCnext Technology ecosystem
Execution of safety subfunctions in accordance with EN 61800-5-2
Implementation of applications up to PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL_3 in accordance with EN IEC 62061, SIL_3 in accordance with IEC 61508