Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCOX - Contact carrier
1239628

Contact carrier, 4-position, Pin, angled, M12-SPEEDCON, A-coding, Wave soldering, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
All common pin assignments and codings available
Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
Additional gasket for the device when not plugged in