Неізольовані та ізольовані наконечники різних розмірів і кольорів

Наконечники

Наконечники використовуються для надійної обробки кабельної продукції та електромонтажу. Вони захищають провідники від переплетення і таким чином полегшують його введення у клемний канал. Професійно та безпечно обробляйте провідники за допомогою наших високоякісних наконечників. Наш широкий асортимент неізольованих та ізольованих наконечників різних розмірів і кольорів також відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Go to Product Detail Page for item 1212785
AI 0,75- 8 BU-S - Ferrule
AI 0,75- 8 BU-S - Ferrule
1212785

Taped ferrules, 0.75 mm2, sleeve length: 8 mm, with plastic collars, according to DIN 46228-4, special color: blue according to NF C63-023, with function end for safe and convenient processing with the Crimphandy, 20 strips each with 50 sleeves per strip.

Go to Product Detail Page for item 1212782
AI 1,0-8 YE-S - Ferrule
AI 1,0-8 YE-S - Ferrule
1212782

Taped ferrules, 1.0 mm2, sleeve length: 8 mm, with plastic collars, according to DIN 46228-4, special color: yellow, with function end for safe and convenient processing with the Crimphandy, 20 strips each with 50 sleeves per strip.

Переваги

  • Широкий асортимент продукції для всіх сфер застосування
  • Високоякісні та стандартизовані наконечники — Made in Germany —
  • Сертифіковане UL з’єднання в поєднанні з асортиментом наших інструментів для обтискання та автоматичних інструментів
Окремі неізольовані наконечники
Окремі ізольовані наконечники чорного кольору
Окремі ізольовані наконечники TWIN білого кольору
Окремі ізольовані наконечники зі збільшеним пластиковим манжетом синього кольору
Окремі неізольовані наконечники

Неізольовані наконечники використовуються переважно в умовах обмеженого простору. При цьому вони захищають провідник і полегшують подальшу обробку.

  • Згідно з DIN 46228-1 і UL 486F-A
  • Постачаються в різних варіантах довжини
  • Поперечний переріз провідника від 0,14 до 120 мм²

Окремі ізольовані наконечники чорного кольору

Ізольовані наконечники захищають від переплетення провідників і полегшують вставляння у клемний канал.

  • Згідно з DIN 46228-4 і UL 486F-E
  • Постачаються в різних варіантах довжини й кольорів
  • Поперечний переріз провідника від 0,14 до 120 мм²

Окремі ізольовані наконечники TWIN білого кольору

Наконечники TWIN призначені для зручного обтискання двох провідників в одному наконечнику.

  • Підходить для виробництва ланцюгових містків
  • Згідно з UL 486F-F
  • Постачаються в різних варіантах довжини й кольорів
  • Поперечний переріз провідника від 2 x 0,5 до 2 x 16 мм²

Окремі ізольовані наконечники зі збільшеним пластиковим манжетом синього кольору

Ці спеціальні виконання наконечників застосовуються для обробки провідників із більш товстою ізоляцією.

  • Доступні варіанти для UL, AWG, JIS, Multinorm і провідників, захищених від короткого замикання
  • Згідно з DIN 46228-4 і UL 486F-E
  • Постачаються в різних варіантах довжини й кольорів
  • Поперечний переріз провідника від 0,5 до 16 мм²

Ізольовані наконечники синього кольору у стрічці
Наконечники червоного кольору у стрічці
Органайзер чорного кольору, укомплектований наконечниками
Ізольовані наконечники синього кольору у стрічці

Вироби у стрічці використовують для обробки провідників за допомогою інструментів для зняття ізоляції та обтискання CRIMPFOX 4 IN 1 та CF CRIMPHANDY.

  • Згідно з DIN 46228-4 і UL 486F-E
  • Постачаються в різних варіантах кольорів
  • Поперечний переріз провідника від 0,5 до 2,5 мм²

Наконечники червоного кольору у стрічці

Наконечники у стрічці застосовують в повністю й частково автоматизованому виробництві. Ними можна оснастити, наприклад, пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000.

  • Згідно з DIN 46228-4 і UL 486F-E
  • Постачаються в різних варіантах кольорів і розмірів рулону
  • Поперечний переріз провідника від 0,5 до 2,5 мм²

Органайзер чорного кольору, укомплектований наконечниками

Наш асортимент наконечників доповнюють набори для зняття ізоляції та обтискання, а також різноманітні органайзери. Наші органайзери доступні як без наповнення, так і укомплектовані наконечниками різних розмірів і кольорів.

Обтискні кліщі CRIMPFOX DUO 10, оточені різними обтиснутими провідниками

Піонер у сфері міжнародних стандартів щодо якості, безпеки та сумісності

Компанія Phoenix Contact як один із перших виробників сертифікувала наконечники у поєднанні з набором інструментів для обтискання та пристроїв для автоматичного обтискання відповідно до стандарту UL 486F, який набув чинності у 2016 році (ZMLF.E488001). Крім дотримання положень стандарту DIN 46228-1/-4 (оновлений 03.2020), забезпечується також відповідність вимогам світового ринку щодо якості, безпеки та сумісності, завдяки чому користувачі, орієнтовані на експорт, отримують систему, що відповідає міжнародним вимогам.
Сертифіковані UL комбінації наконечників та інструментів можна знайти в нашому огляді.

Логотип сертифікації Underwriters Laboratories

Стислий огляд корисної інформації
Що потрібно знати про наконечники

Ознайомтеся з нашим постером про наконечники. Ви з першого погляду дізнаєтеся все, що вам потрібно знати, а також отримаєте поради щодо поводження з ними: в чому, наприклад, перевага наконечника, що потрібно враховувати під час зняття ізоляції і які форми обтискання підходять і коли.

Завантажити постер
Обробка кабельної продукції за допомогою наконечників