DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001S9CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
LR
Ідентифікатор відповідності: LR24100022TACSA
Ідентифікатор відповідності: 13631ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA04ATEX2048U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 21 A | 0.14 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 28 A | 0.14 - 4 | |
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010101950IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 06.0027U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 21 A | 0.14 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 28 A | 0.14 - 4 | |
CCC
Ідентифікатор відповідності: 2020322313000622UKCA-EX
Ідентифікатор відповідності: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
Ідентифікатор відповідності: UL-US-2552444-2| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||