UK 3-RETURN
-
Feed-through terminal block
3002513
Universal terminal block with screw connection, cross section: 0,2- 2.5 mm2, AWG: 24- 12, width: 5.2 mm, color: Gray
Докладно про виріб
| Number of connections | 2 |
| Number of rows | 2 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Number of connections per level | 2 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Rated cross section AWG | 12 |
| Level 1 above 1 below 1 | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 ... 0.8 Nm |
| Stripping length | 8 mm |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, rigid | 4 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, flexible | 2.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, rigid | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| Nominal current | 32 A |
| Maximum load current | 32 A (with 4 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 500 V |
| Connection in acc. with standard | UL |
| Cross section AWG | 30 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Nominal current | 20 A |
| Nominal voltage | 300 V |
| Connection in acc. with standard | CSA |
| Nominal current | 25 A |
| Nominal voltage | 300 V |
| Width | 5.2 mm |
| Color | gray |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Surge voltage test | |
| Test voltage setpoint | 7.3 kV |
| Result | Test passed |
| Temperature-rise test | |
| Requirement temperature-rise test | Increase in temperature ≤ 45 K |
| Result | Test passed |
| Short-time withstand current 2.5 mm² | 0.3 kA |
| Short-time withstand current 4 mm² | 0.48 kA |
| Result | Test passed |
| Power-frequency withstand voltage | |
| Result | Test passed |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Mechanical strength | |
| Result | Test passed |
| Attachment on the carrier | |
| DIN rail/fixing support | NS 32/NS 35 |
| Test force setpoint | 1 N |
| Result | Test passed |
| Test for conductor damage and slackening | |
| Rotation speed | 10 rpm |
| Revolutions | 135 |
| Conductor cross-section/weight | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| Result | Test passed |
| Needle-flame test | |
| Time of exposure | 30 s |
| Result | Test passed |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| UL | |
| CSA |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Артикул | 3002513 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | BE1211 |
| GTIN | 4017918090289 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 9,214 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 9,214 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBRNI 20-5 N - Fixed bridge 3000609
-
FBRNI 2-5 N - Fixed bridge 3000175
-
FBRNI 3-5 N - Fixed bridge 3000162
-
FBRNI 4-5 N - Fixed bridge 3000159
-
FBRNI 10-5 N - Fixed bridge 2770639
-
EB 10- 5 - Insertion bridge 1401132
-
EB 2- 5 - Insertion bridge 1401158
-
EB 3- 5 - Insertion bridge 1401145
-
D-UK 3-RETURN - End cover 3002539
-
KSS 5 - Short-circuit connector 2303543
-
RPS - Reducing plug 0201647
-
TS-UK 3-RETURN - Separating plate 3002526
-
ATP-UK 3-RETURN - Partition plate 3002542
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Marker card 1007219
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack marker strip 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
UC-TM 5 - Marker for terminal blocks 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker for terminal blocks 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829595
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
PSBJ 3/13/4 - Test plug strip 0201304
-
PSB 3/10/4 - Test plug strip 0601292
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413