CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-39956_A1Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | - 2.5 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Use group F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-119849Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | - 2.5 |
NK
Ідентифікатор відповідності: 09 ME 141DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001CTcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010101950GL
Ідентифікатор відповідності: 98876-96 HHНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II part certificate | 690 V | 23 A | - 2.5 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |