UK 2,5 N-FE
-
Feed-through terminal block
3048251
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: black/yellow
Докладно про виріб
| Number of connections | 2 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.77 W |
| Number of connections per level | 2 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Level 1 above 1 below 1 | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 ... 0.8 Nm |
| Stripping length | 7 mm |
| Internal cylindrical gage | A3 |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, rigid | 2.5 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, flexible | 2.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, solid | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| Nominal current | 24 A |
| Maximum load current | 24 A (with a 2.5 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 800 V |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Width | 5.2 mm |
| End cover width | 1.5 mm |
| Color | black/yellow |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Артикул | 3048251 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | BE1211 |
| GTIN | 4046356762656 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 6,246 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 6,04 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | IN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBRI 16-5 N - Fixed bridge 3000476
-
FBRI 12-5 N - Fixed bridge 3000434
-
FBRI 2-5 N - Fixed bridge 3000227
-
FBRI 10-5 N - Fixed bridge 2770642
-
FBRI 40-5 N - Fixed bridge 3006823
-
EBL 3- 5 - Insertion bridge 2303158
-
EBL 2- 5 - Insertion bridge 2303145
-
EBL 10- 5 - Insertion bridge 2303132
-
USBR 2-7 - Bridge bar 2303239
-
USBRJ 2-7 - Bridge bar 2305538
-
SBRN 2-7 - Bridge bar 1413230
-
FB-150 METER - Fixed bridge 0201595
-
D-UK 2,5 - End cover 3001022
-
WS 4- 5 - Warning label 0805344
-
WS 3- 5 - Warning label 0805357
-
WS 5- 5 - Warning label 0805331
-
ZSR - Screw 2303608
-
KSS 5 - Short-circuit connector 2303543
-
RPS - Reducing plug 0201647
-
TS-KK 3 - Separating plate 2770215
-
ATP-UK - Partition plate 3003224
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Marker card 1007219
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Screwdriver 1212587
-
PS-UK 2,5 B/E - Test plug 3001132
-
PS-UK 2,5 B/Z-5 - Test plug 3001226
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack marker strip 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
UC-TM 5 - Marker for terminal blocks 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker for terminal blocks 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829595
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Test plug strip 0201304
-
PSB 3/10/4 - Test plug strip 0601292
Переваги
Universal foot which can be used on NS 35... and NS 32... DIN rails
The UK universal screw terminal block series has the typical features which are decisive for practical applications
Potential distribution via fixed bridges in the terminal center or insertion bridges in the clamping space