CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Field wiring | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |