CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62909KR
Ідентифікатор відповідності: HMB17372-EL002NK
Ідентифікатор відповідності: 09 ME 140cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA01ATEX2260U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Type examination certificate | 690 V | 107.5 A | 2.5 - 35 | |
IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 06.0033U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 107.5 A | 2.5 - 35 | ||