QTTCBS 1,5 OG
-
Feed-through terminal block
3050426
Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, 1 level, connection method: Quick connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange
Докладно про виріб
| Number of connections | 4 |
| Number of rows | 2 |
| Potentials | 2 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.56 W |
| Number of connections per level | 2 |
| Frequency of connections with the same cross section | 100 |
| Nominal cross section | 1.5 mm² |
| 1 level | |
| Connection method | Quick connection |
| Material wire insulation | PVC / PE |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 16 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 16 (converted acc. to IEC) |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Cross section, sensor conductors | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
| Nominal cross section | 1.5 mm² |
| Nominal current | 17.5 A |
| Maximum load current | 17.5 A (with 1.5 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 500 V |
| Level 1+2 above 1 | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 10 mm |
| Internal cylindrical gage | A3 |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 28 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² |
| Nominal cross section | 1.5 mm² |
| Nominal current | 17.5 A |
| Maximum load current | 17.5 A (with 1.5 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 500 V |
| Width | 5.2 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Color | orange (RAL 2003) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Wire diameter incl. insulation | 3 mm |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 3050426 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | BE3119 |
| GTIN | 4046356321891 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 14,247 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 14,247 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBS 4-5 - Plug-in bridge 3030187
-
FBS 5-5 - Plug-in bridge 3030190
-
FBS 10-5 - Plug-in bridge 3030213
-
FBS 20-5 - Plug-in bridge 3030226
-
FBS 3-5 - Plug-in bridge 3030174
-
FBS-PV - Potential bridge 3032185
-
FBSR 2-5 - Plug-in bridge 3033702
-
FBSR 3-5 - Plug-in bridge 3001591
-
FBSR 4-5 - Plug-in bridge 3001592
-
FBSR 5-5 - Plug-in bridge 3001593
-
FBSR 10-5 - Plug-in bridge 3033710
-
FBS 2-5 BU - Plug-in bridge 3036877
-
FBS 3-5 BU - Plug-in bridge 3036880
-
FBS 4-5 BU - Plug-in bridge 3036893
-
FBS 5-5 BU - Plug-in bridge 3036903
-
FBS 10-5 BU - Plug-in bridge 3036916
-
FBS 20-5 BU - Plug-in bridge 3036929
-
FBS 50-5 BU - Plug-in bridge 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - End cover 3206335
-
ATP-QTTCB - Partition plate 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Component connector 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adapter 3035983
-
PS-5 - Test plug 3030983
-
DP PS-5 - Spacer plate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test plug 3038723
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413