cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Screw connection | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Screw connection | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Screw connection | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Screw connection | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| Fast connection | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |